background-waves

36912000440

SICHERUNG 300V TL TE5 SL 2A | Series: 369
info

Die kompakten TE5-Sicherungen der Baureihe 369 stellen eine ideale Alternative zu Glasröhrchensicherungen in elektronischen Vorschaltgeräten dar; insbesondere dort, wo der Platz auf PCB-Leiterplatten begrenzt ist.

Die radial bedrahteten Sicherungen der Baureihe 369 sind für 300 VAC bemessen (die am Markt erhältlichen Produkte der Mitbewerber hingegen nur für 250 VAC).

Außerdem können sie direkt aufgelötet oder in Verbindung mit Aufsteckhalterungen verwendet werden. Dank der verfügbaren Verpackungsoptionen (auf Rolle oder als Ammo-Pack) sind sie ideal für die Großserienproduktion geeignet.

EigentumWert
Maximale Wechselspannung (V)
300
Widerstand (Ω)
0.0298
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
18.43
Auslösung
Slo-Blo-/Träge (T) Sicherung
Maximale Betriebstemperatur (°C)
85
Minimale Betriebstemperatur (°C)
-40
Unterbrechungsspannung
300
Unterbrechungsstromstärke
50
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
  • Adäquater Stromkreisschutz bei hoher Betriebsspannung
  • Möglichkeit der optimalen Platzausnutzung auf begrenzten PCP-Leiterplatten
  • Genehmigung der UL- und CSA-Agentur

36912000440 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Elektronisches Vorschaltgerät

36912000440 Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
36912000440SICHERUNG 300V TL TE5 SL 2ARoHS9/17/2004Pb-Free9/17/2004Pdf IconCoC_RoHS10_36912000440Pdf IconREACH_SVHC Declaration_36912000440Enthält nichtJa1/1/1901Pdf IconIPC_36912000440_RPF

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.