background-waves

39504000000

SICHERUNG 125V UL FA TE5 LL Munition .400A | Series: 395
info
EigentumWert
Maximale Wechselspannung (V)
125
Widerstand (Ω)
0.22
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
0.015
MSL
MIL-STD-202 Method 106
Auslösung
Schnell (F)
Maximale Betriebstemperatur (°C)
85
Minimale Betriebstemperatur (°C)
-40
Unterbrechungsspannung
125
Unterbrechungsstromstärke
100
Luftfeuchtigkeit
IEC 60068-2-3
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Abschlüsse
Kupferkern und Verzinnung
Vibration
IEC-60068-2-6
Klemmenstärke
10N
  • Platzsparend auf Leiterplatten
  • Erhältlich als lötbare Ausführung oder für die Steckmontage
  • International zugelassen
  • Niedriger Innenwiderstand
  • Vibrationsbeständiges Gehäuse
  • Vibrationsschutz
  • Halogenfrei
  • CCCe für den China-Import

39504000000 Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
39504000000SICHERUNG 125V UL FA TE5 LL Munition .400ARoHS1/25/2005Pb-Free1/25/2005Pdf IconCoC_RoHS10_39504000000Ja2/14/2007

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.