background-waves

39603150000

SICHERUNG 125V UL TL TE5 LL Munition .315A | Series: 396
info
EigentumWert
Maximale Wechselspannung (V)
125
Widerstand (Ω)
0.545
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
0.26
MSL
MIL-STD-202 Method 106
Auslösung
Slo-Blo-/Träge (T) Sicherung
Maximale Betriebstemperatur (°C)
85
Minimale Betriebstemperatur (°C)
-40
Unterbrechungsspannung
125
Unterbrechungsstromstärke
100
Luftfeuchtigkeit
IEC 60068-2-3
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Abschlüsse
Kupferkern und Verzinnung
Vibration
IEC-60068-2-6
Klemmenstärke
10N
  • Bleifrei
  • Platzsparend auf Leiterplatten
  • Erhältlich als lötbare Ausführung oder für die Steckmontage
  • International zugelassen
  • Niedriger Innenwiderstand
  • Vibrationsbeständiges Gehäuse
  • Vibrationsbeständig
  • Halogenfrei

39603150000 Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
39603150000SICHERUNG 125V UL TL TE5 LL Munition .315ARoHS12/6/2004Pb-Free12/6/2004Pdf IconCoC_RoHS10_39603150000Ja2/14/2007Pdf IconIPC_39603150000

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.