background-waves

TR5-Sicherungen

TR5-Sicherungen mit axialer Bedrahtung bieten Überstrom- und Kurzschlussschutz in Batterieladegeräten, elektronischen Vorschaltgeräten, Unterhaltungselektronik und industriellen Steuermodulen. Littelfuse stellt schnell auskösende und zeitverzögerte/Slo-Blo-Versionen® der TR5-Sicherung her. Jedes verfügt über ein Subminiatur-Design, das Platz auf Leiterplatten spart.
  • Nennspannung bei 250 V AC und 300 V AC
  • Sehr niedrige bis niedrige Innenwiderstandswerte von 4,2 mΩ bis 100 mΩ
  • UL-zugelassen oder UL-gelistet in Kanada und den Vereinigten Staaten
  • Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform, zertifiziert
  • Militärtaugliche Versionen verfügbar
  • Oberflächenmontage- und Plug-in-Konfigurationen verfügbar
  • Vibrationsschutz
  • Kompatibel mit Wellenlötverfahren

TR5 Sicherungsteile

FiltersFilter