background-waves

Baureihe: 370

TR5® Kleinstsicherungen
Produktstatus| Aktivi
info

Die 370-Baureihen sind TR5, Subminiatur, flinke Sicherungen, 250V-spezifizierte Sicherungen, gemäß IEC 60127- {[ #4]}.

  • Platzsparend auf Leiterplatten
  • Erhältlich als lötbare Ausführung oder für die Steckmontage
  • International zugelassen
  • Niedriger Innenwiderstand
  • Vibrationsbeständiges Gehäuse
  • Vibrationsschutz
  • Halogenfrei

370 Teile

FiltersFilter

Baureihe: 370 Ressourcen

370 Dazugehörige Produkte

Alternativen