background-waves

37013150000

SICHERUNG 250V IEC FA LBC TR5 LL Munition 3,15A | Series: 370
info

Die 370-Baureihen sind TR5, Subminiatur, flinke Sicherungen, 250V-spezifizierte Sicherungen, gemäß IEC 60127- {[ #4]}.

EigentumWert
Maximale Wechselspannung (V)
250
Widerstand (Ω)
0.01843
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
3.1
MSL
MIL-STD-202 Method 106
Auslösung
Schnell (F)
Maximale Betriebstemperatur (°C)
85
Minimale Betriebstemperatur (°C)
-40
Unterbrechungsspannung
250
Unterbrechungsstromstärke
35
Sicherungscharakteristik 400 Prozent
3
Luftfeuchtigkeit
IEC 60068-2-3
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Sicherungscharakteristik 210 Prozent
30
Abschlüsse
Kupferkern und Verzinnung
Vibration
IEC-60068-2-6
Sicherungscharakteristik 275 Prozent
10
Klemmenstärke
10N
  • Platzsparend auf Leiterplatten
  • Erhältlich als lötbare Ausführung oder für die Steckmontage
  • International zugelassen
  • Niedriger Innenwiderstand
  • Vibrationsbeständiges Gehäuse
  • Vibrationsschutz
  • Halogenfrei

37013150000 Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
37013150000SICHERUNG 250V IEC FA LBC TR5 LL Munition 3,15ARoHS1/25/2005Pb-Free1/25/2005Pdf IconCoC_RoHS10_37013150000Pdf IconREACH_SVHC Declaration_37013150000Enthält nichtJa1/23/2007

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.