background-waves

37405000430

SICHERUNG 250V UL TL TR5 SL .500A | Series: 374
info
The Sicherungen der TR5® 374-Baureihe sind träge 250-V-Sicherungen und entsprechen der Norm UL 248 -14.
EigentumWert
Maximale Wechselspannung (V)
250
Widerstand (Ω)
0.26
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
0.6
MSL
MIL-STD-202 Method 106
Auslösung
Slo-Blo-/Träge (T) Sicherung
Maximale Betriebstemperatur (°C)
85
Minimale Betriebstemperatur (°C)
-40
Unterbrechungsspannung
250
Unterbrechungsstromstärke
50
Luftfeuchtigkeit
IEC 60068-2-3
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Abschlüsse
Kupferkern und Verzinnung
Vibration
IEC-60068-2-6
Drahtlänge
4.3
Klemmenstärke
10N
  • Halogenfrei, bleifrei und RoHS-konform
  • Platzsparend auf Leiterplatten
  • Erhältlich als lötbare Ausführung oder für die Steckmontage
  • International zugelassen
  • Niedriger Innenwiderstand
  • Schocksichere Hülle
  • Vibrationsschutz
  • Erhältlich mit Nennströmen von 50 mA bis 10 A

37405000430 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Akkuladegeräte
  • Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
  • Stromversorgungen
  • Industrieregler

37405000430 Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
37405000430SICHERUNG 250V UL TL TR5 SL .500ARoHS12/16/2004Pb-Free12/16/2004Pdf IconCoC_RoHS10_37405000430Pdf IconREACH_SVHC Declaration_37405000430Enthält nichtJa2/14/2007Pdf IconIPC_37405000430

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.