37411600410 Anwendungen
- Akkuladegeräte
- Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
- Stromversorgungen
- Industrieregler
37411600410 Ressourcen
Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Teilen
| Teilenummer | Teilebeschreibung | RoHS | bleifrei | RoHS (2015/863/EU)-Zertifikat | REACH (SVHC)-Erklärung | REACH (SVHCs) | Halogenfrei | Materialdeklaration gemäß IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37411600410 | SICHERUNG 250V UL TL TR5 SL 1.6A | CoC_RoHS10_37411600410 | REACH_SVHC Declaration_37411600410 | Enthält nicht | Ja2/14/2007 | IPC_37411600410 | Mehr anzeigen |
Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.