background-waves

Baureihe: 382

TR5® Kleinstsicherungen
Produktstatus| Aktivi
info

Bei der Baureihe 382 handelt es sich um Sicherungen des Typs TR5, zeitverzögert, mit einem Nennwert von 250 V, mit verbessertem Ausschaltvermögen gemäß IEC 601273.


  • Bleifrei
  • 100 A Ausschaltvermögen
  • Platzsparend auf Leiterplatten
  • Erhältlich als lötbare Ausführung oder für die Steckmontage
  • International zugelassen
  • Niedriger Innenwiderstand
  • Vibrationsbeständiges Gehäuse
  • Vibrationsschutz
  • Halogenfrei

382 Teile

FiltersFilter

Baureihe: 382 Ressourcen

382 Dazugehörige Produkte

Alternativen