background-waves

3831125000

SICHERUNG 300V UL TL TR5 LL Munition 1.25A | Series: 383
info

Die kompakten TR5®-Sicherungen der Baureihe 383 stellen eine ideale Alternative zu Glasröhrchensicherungen in elektronischen Vorschaltgeräten dar; insbesondere dort, wo der Platz auf PCB-Leiterplatten begrenzt ist.

Die radial bedrahteten Sicherungen der Baureihe 383 sind für 300 VAC bemessen (die am Markt erhältlichen Produkte der Mitbewerber hingegen nur für 250 VAC).

Außerdem können sie direkt aufgelötet oder in Verbindung mit Aufsteckhalterungen verwendet werden. Dank der verfügbaren Verpackungsoptionen (auf Rolle oder als Ammo-Pack) sind sie ideal für die Großserienproduktion geeignet.

EigentumWert
Maximale Wechselspannung (V)
300
Widerstand (Ω)
0.05
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
6.9
Auslösung
Slo-Blo-/Träge (T) Sicherung
Maximale Betriebstemperatur (°C)
125
Minimale Betriebstemperatur (°C)
-65
Unterbrechungsspannung
300
Abschaltspannung (V) -2
300
Unterbrechungsstromstärke
100
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
AC
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
50
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
  • Adäquater Stromkreisschutz bei hoher Betriebsspannung
  • Möglichkeit der optimalen Platzausnutzung auf begrenzten PCP-Leiterplatten
  • Genehmigung der UL- und CSA-Agentur

3831125000 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Elektronisches Vorschaltgerät

3831125000 Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
38311250000SICHERUNG 300V UL TL TR5 LL Munition 1.25ARoHS9/17/2004Pb-Free9/17/2004Pdf IconREACH_SVHC Declaration_38311250000Enthält nichtJa7/25/2007

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.