3831500000 Anwendungen
- Elektronisches Vorschaltgerät
3831500000 Ressourcen
Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Teilen
| Teilenummer | Teilebeschreibung | RoHS | bleifrei | RoHS (2015/863/EU)-Zertifikat | REACH (SVHC)-Erklärung | REACH (SVHCs) | Halogenfrei | Materialdeklaration gemäß IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38315000000 | SICHERUNG 300V UL TL TR5 LL Munition 5A | CoC_RoHS10_38315000000 | REACH_SVHC Declaration_38315000000 | Enthält nicht | Ja7/25/2007 | Mehr anzeigen |
Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.