background-waves

ZCase M10 Materialbearbeitung

Busse, Lkw, Baumaschinen, landwirtschaftliche Geräte und Materialtransportgeräte wie Kräne profitieren vom Überstromschutz, den ZCASETM M10 Sicherungen für den Materialtransport bieten. Die zeitverzögerten/Slo-Blo-Sicherungen® schützen die Anlasser in der Regel vor Schäden durch Überstromereignisse. Sicherungen mit niedrigeren Nennstromstärken können ebenfalls einen vollständigen Kabelschutz bieten, verwenden Sie jedoch Sicherungen mit einem Nennstrom von 300-600 A nur zum Schutz vor Kurzschlüssen. Während diese Sicherungen ähnlich funktionieren wie MEGA® 70-V-Sicherungen, werden ZCASE-Sicherungen für den Materialtransport nicht für den Einsatz in Personenkraftwagen empfohlen.
  • Mit Verzögerung
  • Erhältlich mit Amperewerten von 70 A bis 600 A
  • Shunt-Version verfügbar
  • Unterbrechungswerte von 2 kA bei 80 V DC
  • Klemmen aus verzinnter Kupferlegierung und keramische Isolierrohre
  • Betrieb in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +125 ℃
  • PPA-GF33HS-Gehäuse mit UL Brandschutzklasse HB
  • M10 (18 Nm ±2 Nm) Montagebohrung; Isolierter Bolzen separat erhältlich
  • RoHS-konform
  • Verbindung mit einer Schraube​​​​​​​
  • Kann an Batteriepolen, Anlassern oder Stromschienen montiert werden
  • Kontrastreiche Ampere-Markierungen erleichtern die Identifizierung​​​​​​​
  • Minimaler Platzbedarf

ZCase M10 Materialtransport-Ressourcen