background-waves

10 x 32 mm

Die von Littelfuse hergestellten 10x32-mm-Miniatur-Feinsicherungen bieten Überstromschutz in Fahrzeugladegeräten und Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Die Kfz-Sicherungen werden auch verwendet, um unterbrechungsfreie Stromversorgungen für Rechenzentren sowie elektrische Wechselrichter und Gleichrichter zu schützen. Unsere 10x32-mm-Feinsicherungen zeichnen sich durch hohe Unterbrechungsleistungen aus (z. B. 2 kA bei 500 V AC) und funktionieren sowohl in Wechselstrom- als auch in Gleichstromsystemen. Die geringe Größe der Sicherungen ermöglicht die Montage auf Leiterplatten.
  • Nennspannung bei 300 V AC und 500 V AC
  • Hohe Unterbrechungsleistungen (z. B. 10 kA bei 500 V AC)
  • Betrieb in Wechsel- und Gleichstromanlagen
  • Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform, zertifiziert
  • Explizit für die Verwendung mit Hochstrom- und Hochspannungsschaltungen entwickelt
  • Versionen, die speziell für Auto-, Netzwerk- und industrielle Elektromotorsteuerungsanwendungen entwickelt wurden
  • Kann auf Leiterplatten oder Sammelschienen montiert werden
  • Die Konfiguration mit Abstandsdrähten schützt PCB-Komponenten vor elektrostatischer Entladung

10x32-mm-Sicherungen – Teile

FiltersFilter

10x32-mm-Sicherungen – Ressourcen