background-waves

Baureihe: 606

10 x 32 mm große 500-VAC-Melaminsicherung
Produktstatus| Aktivi
info
Bei der Baureihe 606 handelt es sich um eine Feinsicherung mit einer Größe von 10 x 32 mm mit 500 V AC und einem Nennstrom von 40 A bis 63 A sowie einem Ausfallwert von 2,000 A bei 500 V AC. Sie wurde speziell für den Überspannungsschutz von Hochspannungsanwendungen entwickelt. Die Sicherungen der Baureihe 606 sind RoHS-konform und 100 % bleifrei.

  • Die Sicherung mit dem kleinstmöglichen Gehäuse verfügt über einen Nennstrom von 500 V AC mit einem Unterbrechungswert von 2.000 A sowie einem nominalen Nennstrom von 40 A bis 63 A.
  • Verschlusskappen mit integrierten Abstandsdrähten
  • Kompaktes Gehäuse mit einer Größe von 10 x 32 mm
  • Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis 125 °C

606 Teile

FiltersFilter

606 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (UPS)
  • Ladestation außerhalb
  • AC-Eingang mit drei Phasen zum Aufladen von elektrischem Fahrzeugzubehör (EVSE)
  • Leistungsumwandler wie Umrichter, Gleichrichter usw.
  • Motorschutz in Aufzugsystemen

Baureihe: 606 Ressourcen

606 Dazugehörige Produkte

Alternativen