background-waves

Baureihe: 607

10x32mm Patronensicherungen für hohe Ströme und Spannungen
Produktstatus| Aktivi
info
Die Sicherungen der Baureihe 607 wurden speziell entwickelt und getestet, um dem Stromkreis-Schutzbedarf kompakter Anwendungen gerecht zu werden, die für 500 V Gleich- oder Wechselspannung ausgelegt sind und über ein bemerkenswertes Unterbrechungsvermögen verfügen.

  • RoHS-konform und bleifrei
  • Hohes Unterbrechungsvermögen
  • Nennspannung 500 VDC/VAC
  • Hochstrom 40-63 A

607 Teile

FiltersFilter

607 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Netzteile für Rechenzentren
  • Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (UPS)
  • Leistungswandler – Wechsel- und Gleichrichter

Baureihe: 607 Ressourcen

607_Series_Cartridge_Fuse_Video-CN

Erfahren Sie mehr über diese Lösung, mit der Sie Platz auf Leiterplatten sparen können, ohne den Schaltkreisschutz in EV-Ladestationen, HLK-Geräten und Rechenzentrumsgeräten zu beeinträchtigen, die mit hoher Wattleistung arbeiten (mit chinesischen Untertiteln).

607_Series_Cartridge_Fuse_Video-DE

Erfahren Sie mehr über diese Lösung, mit der Sie Platz auf Leiterplatten sparen können, ohne den Stromkreisschutz in EV-Ladestationen, HLK-Einheiten und Rechenzentrumsgeräten zu beeinträchtigen, die mit hoher Wattleistung arbeiten.

Vorteile der Hochstrom- und Hochspannungs-Patronensicherungen der Baureihe 607 JP

Erfahren Sie mehr über diese Lösung, mit der Sie Platz auf Leiterplatten sparen können, ohne den Schaltkreisschutz in EV-Ladestationen, HLK-Geräten und Rechenzentrumsgeräten zu beeinträchtigen, die mit hoher Wattzahl arbeiten (mit japanischen Untertiteln).

607 Dazugehörige Produkte

Alternativen