0607063 Anwendungen
- Netzteile für Rechenzentren
- Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (UPS)
- Leistungswandler – Wechsel- und Gleichrichter
0607063 Ressourcen
| Teilenummer | Teilebeschreibung | RoHS | bleifrei | RoHS (2015/863/EU)-Zertifikat | REACH (SVHC)-Erklärung | REACH (SVHCs) | Halogenfrei | Materialdeklaration gemäß IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0607063.UXTH500P | SICHERUNG 500Vdc 500Vac 10x32mm bleifrei 63A | CoC_RoHS10_0607063.UXTH500P | REACH_SVHC Declaration_0607063.UXTH500P.pdf | Enthält nicht | Mehr anzeigen | ||||
| 0607063.UXTHP | SICHERUNG 500Vdc/300Vac 10x32mm bleifrei 63A | Mehr anzeigen |
Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.
607_Series_Cartridge_Fuse_Video-CN
Erfahren Sie mehr über diese Lösung, mit der Sie Platz auf Leiterplatten sparen können, ohne den Schaltkreisschutz in EV-Ladestationen, HLK-Geräten und Rechenzentrumsgeräten zu beeinträchtigen, die mit hoher Wattleistung arbeiten (mit chinesischen Untertiteln).
607_Series_Cartridge_Fuse_Video-DE
Erfahren Sie mehr über diese Lösung, mit der Sie Platz auf Leiterplatten sparen können, ohne den Stromkreisschutz in EV-Ladestationen, HLK-Einheiten und Rechenzentrumsgeräten zu beeinträchtigen, die mit hoher Wattleistung arbeiten.
Vorteile der Hochstrom- und Hochspannungs-Patronensicherungen der Baureihe 607 JP
Erfahren Sie mehr über diese Lösung, mit der Sie Platz auf Leiterplatten sparen können, ohne den Schaltkreisschutz in EV-Ladestationen, HLK-Geräten und Rechenzentrumsgeräten zu beeinträchtigen, die mit hoher Wattzahl arbeiten (mit japanischen Untertiteln).