Integrierte EV-Ladegeräte verwenden 10x38-mm-Sicherungen für den primären Überstromschutz. Diese Feinsicherungen dienen nicht nur als Kfz-Sicherungen, sondern bieten auch zusätzlichen Überstromschutz in industriellen Stromversorgungsanlagen und Aufzugsmotoren. Aufgrund ihrer geringen Größe eignen sich die Sicherungen gut für die Montage auf Leiterplatten.
Nennstrom 1 kV Gleichstrom
Abschaltleistung von 10 kA bei 1000 V DC
UL-zugelassen
Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform, zertifiziert
Explizit für die Verwendung mit Hochstrom- und Hochspannungsschaltungen entwickelt
Hergestellt in Übereinstimmung mit den AEC-Q200-Normen
Kann auf Leiterplatten oder Sammelschienen montiert werden
Die Konfiguration mit Abstandsdrähten schützt PCB-Komponenten vor elektrostatischer Entladung