background-waves

238.400

Produktstatus| Veralteti

238.400

FUSE 250V UL TD LBC SB PT 5X20MM .400A | Series: 238
info
Zu ersetzen mit Gegenstück aus der 239XE-Baureihe.
EigentumWert
Maximale Wechselspannung (V)
250
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
51.950001
Widerstand (Ω)
0.097499996
Auslösung
Slo-Blo-/Träge (T) Sicherung
Betriebstemperatur
-55 °C bis 125 °C
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
35
Verpackungscode
M
Abschaltspannung (V) -2
250
Unterbrechungsstromstärke
10000
Unterbrechungsspannung
125

238.400 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0238.400MFUSE 250V UL TD LBC SB PT 5X20MM .400A
238.400

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.