Die Slo-Blo® 350-V-Sicherungen der 209-Baureihe (2AG) von Littelfuse sind in Patronenform oder mit axialer Bedrahtung erhältlich. Sie besitzen die gleichen Leistungsmerkmale wie die entsprechenden Sicherungen aus der Reihe 3AG, belegen jedoch 1/3 weniger Platz auf der Leiterplatte. Die Sicherungen sind auch mit Ummantelung erhältlich.
Entspricht dem Underwriters Laboratories Standard UL 248-14
In Patronenform oder mit axialer Bedrahtung (in verschiedenen Abmessungen) erhältlich
In diesem Leitfaden erfahren Sie mehr über den Schutz von Stromkreisen und die Lösungen, die Littelfuse anbietet. Tabellen helfen bei der Zuordnung der Produkte zu Anwendungen.