0875.200 Anwendungen
- Stromversorgungen
- Adapter
0875.200 – Ressourcen
Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Teilen
| Teilenummer | Teilebeschreibung | RoHS | bleifrei | RoHS (2015/863/EU)-Zertifikat | REACH (SVHC)-Erklärung | REACH (SVHCs) | Halogenfrei | Materialdeklaration gemäß IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0875.200MRET1P | SICHERUNG 250V 3.6X10 SB PT BLEIFREI .200A | Ja8/1/2007 | Mehr anzeigen | ||||||
| 0875.200MXEP | SICHERUNG 250V 3.6X10 SB PT BLEIFREI .200A | CoC_RoHS10_0875.200MXEP | REACH205_Declaration_0875.200MXEP | Enthält nicht | Ja8/1/2007 | Mehr anzeigen |
Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.