background-waves

Baureihe: 876

Kompakte Einlötsicherung, 3,6 x 10 mm
Produktstatus| Aktivi
info

Flinke 3 ×6mm Einlötsicherung mit axialer Bedrahtung

  • Entspricht den Anforderungen von IEC 60127-3, Normenblatt 3
  • Flinke Keramiksicherung in einem kompakten Gehäuse
  • Einlötsicherung mit axialer Bedrahtung
  • Bleifrei, RoHS-konform
  • Verfügbar mit Nennströmen von 0,125 bis 5 Ampere

876 Teile

FiltersFilter

876 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Diese platzsparende Sicherung eignet sich bestens für die Verwendung in Beleuchtungsanlagen, Stromversorgungseinheiten und Adaptern.

Baureihe: 876 Ressourcen