background-waves

3AB/3AG 6,3 x 32 mm Sicherungen - Geräteschutzsicherungen

Littelfuse stellt verschiedene Typen von 3AB/3AG 6,3x32 mm Sicherungen für den Überstromschutz her. Wir bieten die Feinsicherungen mit Glas- oder Keramikgehäuse an. Einige der Sicherungen sind schnell auslösend. Andere nutzen die Slo-Blo-Technologie® für einen zeitverzögerten Stromkreisschutz. Einige wenige ändern ihre Farbe, wenn sie durchbrennen. Sie finden unsere 6.3x32 mm-Sicherungen zum Schutz von unterbrechungsfreien Stromversorgungen, Gleichrichtern mit Siliziumsteuerung, Überspannungsschutz in elektrischen Geräten für den Außenbereich und integrierten Stromkreisen in Haushaltsgeräten, HLK-Anlagen, intelligenten Stromzählern und LED-Beleuchtungsanlagen.
  • Betrieb in Wechsel- und Gleichstromanlagen
  • Breites Nennstromspektrum von 32 V DC bis 1 kV DC
  • Hohe Unterbrechungsleistungen (z. B. 10 kA bei 125 V AC)
  • Erfüllen die IEC-Normen
  • Alle Sicherungen UL-gelistet oder UL-anerkannt
  • Bleifrei zertifiziert und RoHS-konform
  • Glas- oder Keramikgehäuse sorgen für Langlebigkeit
  • Einige Modelle sind mit Anzeigen ausgestattet, die auf durchgebrannte Sicherungen hinweisen
  • Erhältlich mit angebrachten Sicherungshaltern
  • Kann auf Leiterplatten montiert werden
  • Kompatibel mit Wellenlötverfahren

3AB/3AG 6,3 x 32 mm Sicherungen - Feinsicherungen Teile

FiltersFilter