background-waves

0312.600

SICHERUNG 250V FA 3AG Pb-FREI .600A | Series: 312
info

Die schnelle 3AG-Sicherung erfüllt ein breites Spektrum an
Anwendungsanforderungen und bietet zuverlässige
Leistung sowie kosteneffizienten Stromkreisschutz.

EigentumWert
Maximale Wechselspannung (V)
250
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
0.88
Widerstand (Ω)
0.362
Gehäuse
Glas
MSL
Kontaktieren Sie Littelfuse
Auslösung
Schnell (F)
Minimale Betriebstemperatur (°C)
-55
Maximale Betriebstemperatur (°C)
125
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
10000
Sicherungscharakteristik 135 Prozent
1
Vibration
MIL-STD-202G Methode 201A
Klemmenstärke
Kontaktieren Sie Littelfuse
Abschaltspannung (V) -2
125
Unterbrechungsstromstärke
35
Unterbrechungsspannung
250
Luftfeuchtigkeit
MIL-STD-202G Methode 103B Bedingung A
Abschlüsse
Glanzvernickeltes Messing/100 % Zinn über Kupfer
  • in Übereinstimmung mit dem UL-Standard 248-14
  • in Patronenform oder mit axialer Bedrahtung in verschiedenen Abmessungen erhältlich
  • Bleifrei und RoHS-konform

0312.600 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 3 von 3 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0312.600HXPSICHERUNG 250V FA 3AG Pb-FREI .600ARoHS2/22/2005Pb-Free2/22/2005Nein
0312.600MXPSICHERUNG 250V FA 3AG Pb-FREI .600ARoHS2/22/2005Pb-Free2/22/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0312.600MXPPdf IconREACH_SVHC Declaration_0312.600MXPEnthält nichtJaPdf IconIPC_0312.600MXP
0312.600VXPSICHERUNG 250V FA 3AG Pb-FREI .600ARoHS2/22/2005Pb-Free2/22/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0312.600VXPNein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.