background-waves

0312012.

SICHERUNG 32V FA 3AG Pb-FREI 12A | Series: 312
info

Die schnelle 3AG-Sicherung erfüllt ein breites Spektrum an
Anwendungsanforderungen und bietet zuverlässige
Leistung sowie kosteneffizienten Stromkreisschutz.

EigentumWert
Maximale Wechselspannung (V)
32
Widerstand (Ω)
0.00715
Gehäuse
Glas
MSL
Kontaktieren Sie Littelfuse
Auslösung
Schnell (F)
Minimale Betriebstemperatur (°C)
-55
Maximale Betriebstemperatur (°C)
125
Sicherungscharakteristik 135 Prozent
1
Vibration
MIL-STD-202G Methode 201A
Klemmenstärke
Kontaktieren Sie Littelfuse
Luftfeuchtigkeit
MIL-STD-202G Methode 103B Bedingung A
Abschlüsse
Glanzvernickeltes Messing/100 % Zinn über Kupfer
  • in Übereinstimmung mit dem UL-Standard 248-14
  • in Patronenform oder mit axialer Bedrahtung in verschiedenen Abmessungen erhältlich
  • Bleifrei und RoHS-konform

0312012. – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 3 von 3 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0312012.HXPSICHERUNG 32V FA 3AG Pb-FREI 12ARoHS2/22/2005Pb-Free2/22/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0312012.HXPNein
0312012.MXPSICHERUNG 32V FA 3AG Pb-FREI 12ARoHS2/22/2005Pb-Free2/22/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0312012.MXPPdf IconREACH_SVHC Declaration_0312012.MXPEnthält nichtNein
0312012.VXPSICHERUNG 32V FA 3AG Pb-FREI 12ARoHS2/22/2005Pb-Free2/22/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0312012.VXPNein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.