background-waves

Baureihe: 314

3AB Flinke Keramiksicherung
Produktstatus| Aktivi
info
Die flinke Sicherung 3AB mit Keramikgehäusekonstruktion ermöglicht höhere Unterbrechungsleistungen und Nennspannungen. Ideal für Anwendungen, bei denen hohe Strombelastungen zu erwarten sind.
  • in Übereinstimmung mit dem UL-Standard 248-14
  • in Patronenform oder mit axialer Bedrahtung in verschiedenen Abmessungen erhältlich
  • RoHS-konform und bleifrei

314 Teile

FiltersFilter

314 Anwendungen

hand turning knob on water heater
Warmwasserbereiter

Hocheffiziente und langlebige Warmwasserbereiter verwenden leistungsstarke elektronische Komponenten. Verlassen Sie sich auf Littelfuse, wenn es um Schütze, Kondensatoren,

Baureihe: 314 Ressourcen

314 Dazugehörige Produkte

Alternativen