background-waves

0315.800

SICHERUNG 250V SB PT 3AG Pb-FREI .800A | Series: 315
info
Die 3AG Slo-Blo®-Sicherung erfüllt ein breites Spektrum an Anwendungsanforderungen und
bietet zuverlässige Leistung und kostengünstigen Stromkreisschutz.
EigentumWert
Maximale Wechselspannung (V)
250
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
8
Widerstand (Ω)
0.554
Gehäuse
Glas
MSL
Kontaktieren Sie Littelfuse
Auslösung
Slo-Blo-/Träge (T) Sicherung
Minimale Betriebstemperatur (°C)
-55
Maximale Betriebstemperatur (°C)
125
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
10000
Sicherungscharakteristik 135 Prozent
1
Vibration
MIL-STD-202G Methode 201A
Klemmenstärke
Kontaktieren Sie Littelfuse
Abschaltspannung (V) -2
125
Unterbrechungsstromstärke
35
Unterbrechungsspannung
250
Luftfeuchtigkeit
MIL-STD-202G Methode 103B Bedingung A
Abschlüsse
Glanzvernickeltes Messing/100 % Zinn über Kupfer
  • in Übereinstimmung mit dem UL-Standard 248-14
  • in Patronenform oder mit axialer Bedrahtung in verschiedenen Abmessungen erhältlich
  • Bleifrei und RoHS-konform

0315.800 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 3 von 3 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0315.800HXPSICHERUNG 250V SB PT 3AG Pb-FREI .800ARoHS2/25/2005Pb-Free2/25/2005Nein
0315.800MXPSICHERUNG 250V SB PT 3AG Pb-FREI .800ARoHS2/25/2005Pb-Free2/25/2005Nein
0315.800VXPSICHERUNG 250V SB PT 3AG Pb-FREI .800ARoHS2/25/2005Pb-Free2/25/2005Nein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.