background-waves

Baureihe: 324

3AB Flinke, axial verdrahtete Keramiksicherung
Produktstatus| Aktivi
info
Die flinke Sicherung 3AB mit Keramikgehäusekonstruktion ermöglicht höhere Unterbrechungsleistungen und Nennspannungen. Ideal für Anwendungen, bei denen hohe Strombelastungen zu erwarten sind.
  • in Übereinstimmung mit dem UL-Standard 248-14
  • in Patronenform oder mit axialer Bedrahtung in verschiedenen Abmessungen erhältlich
  • RoHS-konform und bleifrei

324 Teile

FiltersFilter

324 Anwendungen

hand turning knob on water heater
Warmwasserbereiter

Hocheffiziente und langlebige Warmwasserbereiter verwenden leistungsstarke elektronische Komponenten. Verlassen Sie sich auf Littelfuse, wenn es um Schütze, Kondensatoren,

Baureihe: 324 Ressourcen