background-waves

Baureihe: 328

Bleifreie 3AB-Sicherung für hohe Stoßströme
Produktstatus| Aktivi
info
Die 328-Baureihe ist eine Keramiksicherung mit 300 V AC, einer Überstromfestigkeit von 10 kA, sowie einer Größe von 6,3 × 32 mm. Sie entspricht den UL248-14-Standards und wird als Patrone oder axial bedrahtet geliefert.
  • Hohe Überstromfestigkeit
  • - 20 Schläge von 10 kA, 8/20 μs Überspannung
  • - Entspricht ANSI/IEEE C62.41.2, Kategorie C-High
  • - Entspricht den MSSLC-/CBEA-Regularien für Straßen- und Parkplatzbeleuchtung des US-Energieministeriums
  • Kleines Gehäuse (6,3 × 32 mm), Patrone oder axiale Bedrahtung
  • Unterbrechungsleistung: 200 A @ 300 V AC, 200 A @ 100 V DC
  • Bleifrei, RoHS-konform, halogenfrei
  • Entspricht den Anforderungen UL248-14 und NFPA 70 (NEC) für primäre Sicherungen
  • Betriebstemperatur: -55 °C to 125 °C

328 Teile

FiltersFilter

328 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • LED-Beleuchtung für Gewerbe und Außenbereich
  • Elektronik und elektrische Geräte im Freien
  • Überstromschutz für Telekommunikationsanwendungen

Baureihe: 328 Ressourcen

328 Dazugehörige Produkte

Alternativen