background-waves

0213.400

SICHERUNG 5x20 PGT T LBC 400mA/250V (P) | Series: 213
info
Die 213-Baureihe ist eine träge, überspannungsfeste 5x20-mm-Glasrohr-Feinsicherung, die nach IEC-Spezifikationen konstruiert ist.
EigentumWert
Maximale Wechselspannung (V)
250
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
1.36
Widerstand (Ω)
0.535
Auslösung
Slo-Blo-/Träge (T) Sicherung
Betriebstemperatur
-55 °C bis 125 °C
Sicherungscharakteristik 210 Prozent
2
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Sicherungscharakteristik 400 Prozent
40
Sicherungscharakteristik 175 Prozent
600
Unterbrechungsstromstärke
35
Unterbrechungsspannung
250
  • Entspricht EN/IEC/K/J 60127-1 und EN/IEC/K/J 60127-2
  • In Patronenform oder mit axialer Bedrahtung erhältlich
  • Entspricht der IEC60127-2-Spezifikation (Blatt 3) für träge Sicherungen
  • Bleifrei und RoHS-konform
  • Zulassung nach UL/CSA/NMX 248-1 und UL/CSA/NMX 248-14
  • Entspricht GB 9364.1 und GB 9364.2
  • Das CE-Zeichen weist auf die Einhaltung der Niederspannungs- und RoHS-Richtlinien hin.

0213.400 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Verwendung als zusätzlicher Schutz in Vorrichtungen oder Nutzgeräten, um individuellen Schutz für Bauteile oder interne Schaltkreise zu bieten.

0213.400 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 4 von 4 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0213.400MXBPSICHERUNG 5x20 C/CODE T LBC 400mA/250V (P)RoHS11/1/2005Pb-Free11/1/2005Nein
0213.400MXEPSICHERUNG 5x20 PGT T LBC 400mA/250V (P)RoHS11/1/2005Pb-Free11/1/2005Nein
0213.400MXPSICHERUNG 5x20 T LBC 400mA/250V (P)RoHS11/1/2005Pb-Free11/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0213.400MXPPdf IconREACH197_Declaration_0213.400MXPEnthält nichtNeinPdf IconIPC_0213.400MXP
0213.400TXPSICHERUNG 250V IEC TD LBC 5X20 ROHS 400mARoHS11/1/2005Pb-Free11/1/2005Nein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.