0213005. Anwendungen
- Verwendung als zusätzlicher Schutz in Vorrichtungen oder Nutzgeräten, um individuellen Schutz für Bauteile oder interne Schaltkreise zu bieten.
0213005. – Ressourcen
Anzeige von 1 bis 4 von 4 Gesamtergebnissen
Teilen
| Teilenummer | Teilebeschreibung | RoHS | bleifrei | RoHS (2015/863/EU)-Zertifikat | REACH (SVHC)-Erklärung | REACH (SVHCs) | Halogenfrei | Materialdeklaration gemäß IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213005.MXBP | SICHERUNG 5x20 C/CODE T LBC 5A/250V (P) | REACH181_Declaration_0213005.MXBP | Enthält nicht | Nein | Mehr anzeigen | ||||
| 0213005.MXEP | SICHERUNG 5x20 PGT T LBC 5A/250V (P) | REACH201_Declaration_0213005.MXEP | Enthält nicht | Nein | IPC_0213005.MXEP | Mehr anzeigen | |||
| 0213005.MXP | SICHERUNG 5x20 T LBC 5A/250V (P) | CoC_RoHS10_0213005.MXP | REACH_SVHC Declaration_0213005.MXP | Enthält nicht | Nein | IPC_0213005.MXP | Mehr anzeigen | ||
| 0213005.TXP | SICHERUNG 250V IEC TD LBC 5x20 ROHS 5A | Nein | Mehr anzeigen |
Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.