background-waves

0216.500

SICHERUNG 5x20 RS BRAND 416584 (P) | Series: 216
info

Flinke 5x20-mm-Keramikrohr-Feinsicherung gemäß IEC-Spezifikation.

EigentumWert
Maximale Wechselspannung (V)
250
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
0.165
Widerstand (Ω)
0.866
IEC-Kennzeichnung
F500mAH250V
Auslösung
Schnell (F)
Betriebstemperatur
-55 °C bis 125 °C
Sicherungscharakteristik 210 Prozent
30
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Sicherungscharakteristik 400 Prozent
3
Sicherungscharakteristik 175 Prozent
10
Unterbrechungsstromstärke
1500
Unterbrechungsspannung
250
  • Entspricht den internationalen (IEC) Normen für den weltweiten Einsatz
  • Entspricht der IEC60127-2-Spezifikation (Blatt 1) für flinke Sicherungen
  • Erhältlich als Kartusche oder in axialer Bauweise
  • Bleifrei und RoHS-konform

0216.500 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 5 von 7 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0216.500HXPSICHERUNG 5x20MM H PACK (P)RoHS5/1/2005Pb-Free5/1/2005NeinPdf IconIPC_0216.500MXP_HXP
0216.500MX909PSICHERUNG 5x20 RS BRAND 416584 (P)RoHS5/1/2005Pb-Free5/1/2005Nein
0216.500MXEPSICHERUNG 5x20 PGT F HBC 500mA/250V (P)RoHS5/1/2005Pb-Free5/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0216.500MXEPPdf IconREACH_SVHC Declaration_0216.500MXEPEnthält nichtNeinPdf IconIPC_0216.500MXEP
0216.500MXGPSICHERUNG 5x20 CC PGT F HBC 500mA/250V (P)RoHS5/1/2005Pb-Free5/1/2005Pdf IconREACH_SVHC Declaration_0216.500MXGPEnthält nichtNein
0216.500MXPSICHERUNG 5x20 F HBC 500mA/250V (P)RoHS5/1/2005Pb-Free5/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0216.500MXPPdf IconREACH219_Declaration_0216.500MXPEnthält nichtNeinPdf IconIPC_0216.500MXP_HXP
  • /
  • 1.4

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.