background-waves

021601.6

SICHERUNG 5x20 F HBC 1.6A/250V (P) | Series: 216
info

Flinke 5x20-mm-Keramikrohr-Feinsicherung gemäß IEC-Spezifikation.

EigentumWert
Maximale Wechselspannung (V)
250
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
1.005
Widerstand (Ω)
0.1112
IEC-Kennzeichnung
F1.6AH250V
Auslösung
Schnell (F)
Betriebstemperatur
-55 °C bis 125 °C
Sicherungscharakteristik 210 Prozent
30
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Sicherungscharakteristik 400 Prozent
3
Sicherungscharakteristik 175 Prozent
10
Unterbrechungsstromstärke
1500
Unterbrechungsspannung
250
  • Entspricht den internationalen (IEC) Normen für den weltweiten Einsatz
  • Entspricht der IEC60127-2-Spezifikation (Blatt 1) für flinke Sicherungen
  • Erhältlich als Kartusche oder in axialer Bauweise
  • Bleifrei und RoHS-konform

021601.6 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 5 von 14 Gesamtergebnissen  |  Ansehen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
021601.6HXPSICHERUNG 5x20MM H PACK (P)RoHS5/1/2005Pb-Free5/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_021601.6HXPPdf IconREACH_SVHC Declaration_021601.6HXPEnthält nichtJa5/1/2005Pdf IconIPC_021601.6MXP_021601.6HXP
021601.6HXPX
021601.6MXB940PSICHERUNG 5x20 CC 1 RED F HBC 1.6A/250V (P)RoHS5/1/2005Pb-Free5/1/2005Ja5/1/2005
021601.6MXB940PX
021601.6MXBPSICHERUNG 5x20 C/CODE F HBC 1.6A/250V (P)RoHS5/1/2005Pb-Free5/1/2005Ja5/1/2005
  • /
  • 2.8

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.