background-waves

0217.032

SICHERUNG 5x20 F LBC 32mA/250V (P) | Series: 217
info

Flinke 5x20-mm-Glasrohr-Feinsicherung gemäß IEC-Spezifikation.

EigentumWert
Maximale Wechselspannung (V)
250
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
0.00015
Widerstand (Ω)
262.2
IEC-Kennzeichnung
F32mAL250V
Auslösung
Schnell (F)
Betriebstemperatur
-55 °C bis 125 °C
Sicherungscharakteristik 210 Prozent
30
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Sicherungscharakteristik 400 Prozent
3
Sicherungscharakteristik 175 Prozent
10
Unterbrechungsstromstärke
35
Unterbrechungsspannung
250
  • Entspricht den internationalen (IEC) Normen für den weltweiten Einsatz
  • Entspricht der IEC60127-2-Spezifikation (Blatt 2) für flinke Sicherungen
  • Erhältlich als Kartusche oder in axialer Bauweise
  • Bleifrei und RoHS-konform

0217.032 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 5 von 6 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0217.032HXPSICHERUNG 5x20MM H PACK (P)RoHS2/1/2005Pb-Free2/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0217.032HXPPdf IconREACH_SVHC Declaration_0217.032HXPEnthält nichtNeinPdf IconIPC_0217.032MXP
0217.032MRET1PSICHERUNG 250V 5x20 FA PT BLEIFREI 32mARoHS2/1/2005Pb-Free2/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0217.032MRET1PPdf IconREACH_SVHC Declaration_0217.032MRET1PEnthält nichtNein
0217.032MXEPSICHERUNG 5x20 PGT F LBC 32mA/250V (P)RoHS2/1/2005Pb-Free2/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0217.032MXEPPdf IconREACH_SVHC Declaration_0217.032MXEPEnthält nichtNein
0217.032MXPSICHERUNG 5x20 F LBC 32mA/250V (P)RoHS2/1/2005Pb-Free2/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0217.032MXPPdf IconREACH211_Declaration_0217.032MXPEnthält nichtNeinPdf IconIPC_0217.032MXP
0217.032TXPSICHERUNG 250V IEC FA LBC 5X20 ROHS 32mARoHS2/1/2005Pb-Free2/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0217.032TXPPdf IconREACH_SVHC Declaration_0217.032TXPEnthält nichtNein
  • /
  • 1.2

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.