background-waves

0217.063

SICHERUNG 250V IEC FA LBC 5X20 ROHS 63mA | Series: 217
info

Flinke 5x20-mm-Glasrohr-Feinsicherung gemäß IEC-Spezifikation.

EigentumWert
Maximale Wechselspannung (V)
250
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
62.466
Widerstand (Ω)
0.009485
IEC-Kennzeichnung
F6.3AL250V
Auslösung
Schnell (F)
Betriebstemperatur
-55 °C bis 125 °C
Sicherungscharakteristik 210 Prozent
30
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Sicherungscharakteristik 400 Prozent
10
Sicherungscharakteristik 175 Prozent
50
Unterbrechungsstromstärke
63
Unterbrechungsspannung
250
  • Entspricht den internationalen (IEC) Normen für den weltweiten Einsatz
  • Entspricht der IEC60127-2-Spezifikation (Blatt 2) für flinke Sicherungen
  • Erhältlich als Kartusche oder in axialer Bauweise
  • Bleifrei und RoHS-konform

0217.063 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 5 von 15 Gesamtergebnissen  |  Ansehen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
021706.3HXPSICHERUNG 5x20MM H PACK (P)RoHS2/1/2005Pb-Free2/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_021706.3HXPPdf IconREACH_SVHC Declaration_021706.3HXPEnthält nichtJa2/1/2005Pdf IconIPC_021706.3MXP_021706.3HXP
0217.063HXP SICHERUNG 5x20MM H PACK (P)RoHS2/1/2005Pb-Free2/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0217.063HXPPdf IconREACH_SVHC Declaration_0217.063HXPEnthält nichtNein
021706.3HXPX
0217.063MRET1PSICHERUNG 250V 5x20 FA PT BLEIFREI 63mARoHS2/1/2005Pb-Free2/1/2005Nein
021706.3MRET1PX
  • /
  • 3

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.