023406.3 – Ressourcen
Anzeige von 1 bis 4 von 4 Gesamtergebnissen
Teilen
| Teilenummer | Teilebeschreibung | RoHS | bleifrei | RoHS (2015/863/EU)-Zertifikat | REACH (SVHC)-Erklärung | REACH (SVHCs) | Halogenfrei | Materialdeklaration gemäß IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023406.3MXBP | SICHERUNG 5x20 C/CODE M 6.3A/250V (P) | Nein | Mehr anzeigen | ||||||
| 023406.3MXEP | SICHERUNG 5x20 PGT M 6.3A/250V (P) | Ja | Mehr anzeigen | ||||||
| 023406.3MXF22P | SICHERUNG 250V UL LBC MA 5X20MM 6.3A | Ja | Mehr anzeigen | ||||||
| 023406.3MXP | SICHERUNG 5x20 M 6.3A/250V (P) | CoC_RoHS10_023406.3MXP | REACH_SVHC Declaration_023406.3MXP | Enthält nicht | Ja | IPC_023406.3MXP | Mehr anzeigen |
Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.