background-waves

02341.25

SICHERUNG 5x20 C/CODE M 1.25A/250V (P) | Series: 234
info

Mittelträge 5x20-mm-Glasrohrsicherung gemäß UL-Spezifikation.

EigentumWert
Maximale Wechselspannung (V)
250
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
2.06
Widerstand (Ω)
0.1262
Auslösung
Mittelträge/mittelträge/mittlere Zeitverzögerung
Betriebstemperatur
-55 °C bis 125 °C
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
10000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Abschaltspannung (V) -2
125
Sicherungscharakteristik 135 Prozent
3
Unterbrechungsstromstärke
100
Unterbrechungsspannung
250
  • entwickelt nach UL/CSA/ANCE-248-Standard
  • in Patronenform oder mit axialer Bedrahtung erhältlich
  • Bleifrei und RoHS-konform

02341.25 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 5 von 5 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
02341.25MXBPSICHERUNG 5x20 C/CODE M 1.25A/250V (P)RoHS2/1/2005Pb-Free2/1/2005Nein
02341.25MXEPSICHERUNG 5x20 PGT M 1.25A/250V (P)RoHS2/1/2005Pb-Free2/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_02341.25MXEPPdf IconREACH205_Declaration_02341.25MXEPEnthält nichtJa
02341.25MXF14PSICHERUNG 250V UL LBC MA 5X20MM 1.25ARoHS2/1/2005Pb-Free2/1/2005Ja
02341.25MXF22PSICHERUNG 250V UL LBC MA 5X20MM 1.25ARoHS2/1/2005Pb-Free2/1/2005Ja
02341.25MXPSICHERUNG 5x20 M 1.25A/250V (P)RoHS2/1/2005Pb-Free2/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_02341.25MXPPdf IconREACH_SVHC Declaration_02341.25MXPEnthält nichtJa

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.