background-waves

0239.400

SICHERUNG 250V UL TD 5X20 PT RoHS .400A | Series: 239
info

Träge 5x20-mm-Feinsicherung gemäß JL-Spezifikation

EigentumWert
Maximale Wechselspannung (V)
250
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
2.02
Widerstand (Ω)
1.475
Auslösung
Slo-Blo-/Träge (T) Sicherung
Betriebstemperatur
-55 °C bis 125 °C
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
10000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Abschaltspannung (V) -2
125
Sicherungscharakteristik 135 Prozent
3600
Unterbrechungsstromstärke
35
Unterbrechungsspannung
125
  • entwickelt nach UL/CSA/ANCE-248-Standard
  • in Patronenform oder mit axialer Bedrahtung erhältlich
  • Bleifrei und RoHS-konform

0239.400 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 5 von 7 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0239.400HXEPSICHERUNG 250V UL TD 5X20 PT RoHS .400ARoHS2/1/2005Pb-Free2/1/2005Nein
0239.400HXPSICHERUNG 5x20MM H PACK (P)RoHS2/1/2005Pb-Free2/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0239.400HXPPdf IconREACH205_Declaration_0239.400HXPEnthält nichtNein
0239.400MRET1PSICHERUNG 250V SLO-BLO LBC 5X20 RoHS .400ARoHS2/1/2005Pb-Free2/1/2005Nein
0239.400MXEPSICHERUNG 5x20 PGT SLO-BLO LBC 0.4A/250V (P)RoHS2/1/2005Pb-Free2/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_0239.400MXEPPdf IconREACH181_Declaration_0239.400MXEPEnthält nichtNeinPdf IconIPC_0239.400MXEP
0239.400MXPSICHERUNG 5x20 SLO-BLO LBC 0.4A/250V (P)RoHS2/1/2005Pb-Free2/1/2005NeinPdf IconIPC_0239.400MXP
  • /
  • 1.4

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.