Die Sicherungen der 487-Baureihe sind die ersten schnell reagierenden Sicherungen mit AC- und DC-Spannung in der 5X20-mm-Sicherungsfamilie von Littelfuse. Diese schnell reagierende Keramiksicherung bietet Überspannungsschutz für Telekom-Netzteile von Rechenzentrumsservern, bei denen eine Hochspannungs-DC-Unterbrechungsleistung erforderlich ist.
Niedriger I2t-Wert und schnelle Auslösung
Hohe Stromstärke von bis zu 16A mit einer Fläche von 5X20 mm
Stromstärke 420 V AC
Stromstärke 420V DC
487 Teile
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
487 Anwendungen
Abschnitt „Highlights“
Telekom-Netzteile
Stromversorgung für Rechenzentrum
Intelligente kommerzielle Gebäude
Stromeffiziente Hochenergieanwendungen (3-phasige Stromversorgung, Inverter und Vorschaltgeräte)
In diesem Leitfaden erfahren Sie mehr über den Schutz von Stromkreisen und die Lösungen, die Littelfuse anbietet. Tabellen helfen bei der Zuordnung der Produkte zu Anwendungen.