background-waves

0487015

SICHERUNG 420Vac/dc 5X20 VA 15A | Series: 487
info

Die 487-Serie ist die erste flinke Sicherung mit AC- und DC-Spannung in der Littelfuse5X20-mm-Sicherungsfamilie. Diese schnell reagierende Keramiksicherung bietet Überspannungsschutz für Telekom-Netzteile von Rechenzentrumsservern, bei denen eine Hochspannungs-DC-Unterbrechungsleistung erforderlich ist.

EigentumWert
Maximale Wechselspannung (V)
420
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
190
Widerstand (Ω)
0.0075
Auslösung
Schnell (F)
Betriebstemperatur
-55 °C bis 125 °C
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
200
Sicherungscharakteristik 210 Prozent
2
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
DC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Abschaltspannung (V) -2
420
Unterbrechungsstromstärke
300
Unterbrechungsspannung
420
  • Niedrigerer I2t und schnellere Auslösung
  • Hohe Stromstärke von bis zu 16A mit einer Fläche von 5X20 mm
  • Stromstärke 420 V AC
  • Stromstärke 420 V DC

0487015 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Telekom-Netzteile
  • Stromversorgung für Rechenzentrum
  • Intelligente kommerzielle Gebäude
  • Stromeffiziente Hochenergieanwendungen (3-phasige Stromversorgung, Inverter und Vorschaltgeräte)

0487015 Ressourcen

Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0487015.MXEPSICHERUNG 420Vac/DC 5X20 FA PT 15ARoHS3/11/2015Pb-Free3/11/2015Pdf IconCoC_RoHS10_0487015.MXEPPdf IconREACH_SVHC Declaration_0487015.MXEPEnthält nichtJa3/11/2015Pdf IconIPC_0487015.MXEP
0487015.MXPSICHERUNG 420Vac/dc 5X20 VA 15ARoHS3/11/2015Pb-Free3/11/2015Pdf IconCoC_RoHS10_0487015.MXPPdf IconREACH191_Declaration_0487015.MXPEnthält nichtJa3/11/2015

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.