background-waves

5 x 25 mm - Geräteschutzsicherungen

Die von Littelfuse hergestellten Keramik-Sicherungen mit den Maßen 5 x 25 mm bieten zusätzlichen Überstromschutz in Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik. Wir bieten schnell auslösende und zeitverzögerte Optionen. Unsere 5x25 mm Feinsicherungen verfügen auch über Anzeigen. Wenn eine Sicherung durchbrennt, ändert sie ihre Farbe, um das Auffinden und Ersetzen zu erleichtern.
  • Nennstrom bei 250 V AC
  • Erhältlich mit niedrigen Nennstromstärken (z. B. 80 mA)
  • Niedrige bis mittlere Unterbrechungswerte von 80 A bei 250 V Wechselstrom und 1,5 kA bei 230 V Wechselstrom
  • Betrieb in einem Temperaturbereich von -25 °C bis +70 ℃
  • Endkappen aus vernickeltem Messing​​​​​​​
  • Die Farbe der Anzeige für durchgebrannte Sicherungen unterscheidet sich je nach Stromstärke (z. B. rot für 100 mA, schwarz für 400 mA), um sicherzustellen, dass eine neue Sicherung mit der alten übereinstimmt
  • Aufgrund ihrer geringen Größe eignen sich diese Sicherungen gut für den Überstromschutz bei beengten Platzverhältnissen
  • Keramikkörper sorgen für Langlebigkeit
  • Kann auf Leiterplatten montiert werden

5 x 25 mm - Feinsicherungen Teile

FiltersFilter

5 x 25 mm - Feinsicherungen Ressourcen