background-waves

6 x 25 mm - Geräteschutzsicherungen

Die von Littelfuse hergestellten 6x25-mm-Sicherungen mit Keramikgehäuse bieten Überstromschutz für unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Elektronikbasiseinheiten und Telekommunikationsgeräte.
  • Betrieb in Wechsel- und Gleichstromanlagen
  • Erhältlich mit Amperewerten von 5 A bis 40 A
  • Unterbrechungswerte von 2,5 kA bei 70 V DC und 1,5 kA bei 250 V AC
  • UL-Anerkennung in Kanada und den Vereinigten Staaten
  • Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform, zertifiziert
  • Optimal geeignet für den Stromkreisschutz in Telekommunikationssystemen
  • 30-A- und 40-A-Sicherungen mit eingebautem Überspannungsschutz erhältlich
  • Keramikkörper sorgen für Langlebigkeit
  • Kann auf Leiterplatten montiert werden
  • Kompatibel mit Wellenlötverfahren

6 x 25 mm - Feinsicherungen Teile

FiltersFilter

6 x 25 mm - Feinsicherungen Ressourcen