background-waves

Baureihe: 688

6X25mm Hochstromsicherungen.
Produktstatus| Aktivi
info

Eine 70-V-DC-Keramiksicherung, die ein beachtliches Ausschaltvermögen in einer kompakten Baugröße von 6 x 25 mm bietet. Sie eignet sich gut für den Stromkreisschutz in Telekom-Anwendungen.

  • Entspricht dem Underwriters Laboratories Standard UL 248-14
  • Erhältlich in Patronenform
  • RoHS-konform und bleifrei

688 Teile

FiltersFilter

688 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • PDU in Telekom-Rechenzentrum
  • Funk-Basisstation

Baureihe: 688 Ressourcen