background-waves

6 x 32 mm - Geräteschutzsicherungen

Ursprünglich entwickelt, um Onboard-Ladegeräten in Elektrofahrzeugen Überstromschutz zu bieten, funktionieren kompakte 6x32-mm-Feinsicherungen in vielen Hochleistungsanwendungen im Auto. Die AEC-Q200-qualifizierten Sicherungen zeichnen sich durch hohe Unterbrechungsleistungen aus und lassen sich dank der Abstandskabel einfach auf Leiterplatten montieren.
  • Nennstrom bis zu 500 V AC
  • Unterbrechungsleistungen bis zu 10 kA bei 500 V AC
  • Betrieb in einem Temperaturbereich von -55 ℃ bis +125 ℃
  • UL-zugelassen
  • Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform
  • Durchgangsloch-Konfigurationen verfügbar
  • Kompakte, leichte Designs
  • Abstandsdrähte, die einfach auf Leiterplatten gelötet werden

6 x 32 mm - Feinsicherungen Teile

FiltersFilter

6 x 32 mm - Geräteschutzsicherungen Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Überstromschutz für Stromkreise in Elektrofahrzeugen
  • Onboard-Ladegeräte

6 x 32 mm - Feinsicherungen Ressourcen