background-waves

Baureihe: 527

Patronensicherungen für hohe Ströme und Spannungen
Produktstatus| Aktivi
info

Die Sicherungen der 527-Baureihe wurden speziell für den Schutz von Stromkreisen in kompakten Automobilelektronik-Anwendungen entwickelt und getestet. Diese robusten Sicherungen haben eine 500 VAC-Nennleistung und bieten eine hervorragende Unterbrechungsleistung. Die AEC-Q200-qualifizierten 527-Sicherungen sind ideal für die On-Board-Ladegeräte (OBCs) und Stromverteilungseinheiten (PDUs) in den neuesten Elektrofahrzeugdesigns. Mit verfügbarem Durchgangsloch ist es für Leiterplatten flexibel.

  • Mit einer Nennspannung von 500 VAC und einer Unterbrechungsleistung von 10,000 A für 30A-40A und 305} VAC für 50 A Nennstrom in einem kleinen Gehäuse
  • AEC-Q200-qualifiziert
  • Verschlusskappen mit integrierten Abstandsdrähten
  • Sehr kompaktes Gehäuse mit einer Größe von 6 x 32 mm
  • Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis 125 °C

527 Teile

FiltersFilter

527 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • On-Board-Ladegerät (OBC)

Baureihe: 527 Ressourcen

AEC-Q200 Rev. E-qualifizierte Sicherungen von Littelfuse JP

Erfahren Sie, wie unsere Dünnschicht-, NANO-, PICO- und Feinsicherungen die Nachfrage nach zuverlässigen, kompakten Sicherungen für die Elektrische Fahrzeugabsicherung in elektronischen Systemen für Autos decken (mit japanischen Untertiteln).

AEC-Q200 Rev. E-qualifizierte Sicherungen von Littelfuse, CN

Erfahren Sie, wie unsere Dünnschicht-, NANO-, PICO- und Feinsicherungen die Nachfrage nach zuverlässigen, kompakten Sicherungen für Stromkreise in elektronischen Systemen für Autos decken (mit chinesischen Untertiteln).

AEC-Q200 Rev. E-qualifizierte Sicherungen von Littelfuse

Erfahren Sie, wie unsere Dünnschicht-, NANO-, PICO- und Feinsicherungen die Nachfrage nach zuverlässigen, kompakten Sicherungen für elektronische Systeme in Autos decken.