background-waves

Barrier Network Fuses - Geräteschutzsicherungen

Schnell schaltende keramische Barriere-Netzwerk-Sicherungen mit axialen Drähten verhindern Lichtbögen und Überhitzung aufgrund von Überstromereignissen. Sicherheitsvorschriften erfordern die Verwendung dieser Überstromschutzvorrichtungen in Geräten wie Durchflussmessern und automatischen Testgeräten, die in Bereichen eingesetzt werden, in denen Staub oder Gase Feuer fangen oder explodieren könnten. Alle Barriere-Netzwerk-Sicherungen von Littelfuse entsprechen der Norm EN 50020 und haben hohe Unterbrechungsleistungen von 4 kA bei 250 V.
  • Nennspannung bei 250 V DC
  • Erhältlich mit Nennstromstärken von 40 mA bis 250 mA
  • Isolationswiderstand nach dem Öffnen von < 10 kΩ
  • Erfüllt die Normen EN 50020
  • UL-Anerkennung in Kanada und den Vereinigten Staaten
  • Halogenfrei zertifiziert und RoHS-konform
  • Speziell für den Einsatz in eigensicheren Geräten entwickelt
  • Niedrige Nennstromwerte verbessern die allgemeine Sicherheit, indem sie es Geräteentwicklern ermöglichen, den Energiebedarf zu senken
  • Keramikkörper sorgen für Langlebigkeit
  • Kann auf Leiterplatten montiert werden
  • Kompatibel mit Wellenlötverfahren

Barrier Network Fuses - Feinsicherungen Teile

FiltersFilter

Barrier Network Fuses - Feinsicherungen Ressourcen