background-waves

Baureihe: 242

Barrier Network Fuse für Gefahrbereiche
Produktstatus| Aktivi
info

Die Barrier Network Fuse der 242-Baureihe für Gefahrenbereiche bietet eine breite Auswahl von Anwendungen für eine größere Sicherheit bei der Handhabung elektronischer Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen.

  • Erfüllt die Barrier-Network-Norm (EN50020) für gefährliche Anwendungen.
  • Hohes Ausschaltvermögen (mindestens 1500 A)
  • Verfügbar als axial bedrahtete und oberflächenmontierbare Ausführung.

242 Teile

FiltersFilter

Baureihe: 242 Ressourcen