Sicherungen für Gefahrbereiche

Sicherungen für explosionsgefährdete Bereiche tun genau das, was ihr Name vermuten lässt: Sie helfen bei der Bildung eigensicherer Stromkreise in gefährlichen Umgebungen wie cheminschen Anlagen, Raffinerien und anderen Orten, an denen sich explosive Gase oder Staub aufgrund von Lichtbögen oder Überhitzung durch Überstromereignisse entzünden können. Littelfuse PICO®- und T-Plus®-Sicherungen für explosionsgefährdete Bereiche sind besonders effektiv für den Schutz von Durchflussmessern und elektronischen Verarbeitungsgeräten. Wie andere industrielle Sicherungen für explosionsgefährdete Umgebungen ist jede Sicherung UL 913-zertifiziert, erfüllt ATEX- und IECEx-Normen und ist für die Leiterplattenmontage mit bleifreiem Lot ausgelegt.
- Geeignet für 277-V-Anwendungen
- Kann in elektrischen AC- und DC-Systemen eingesetzt werden
- Minimale Unterbrechungsleistung von 1500 A
- Erfüllt ATEX-, IEC- und UL-Normen
- Bleifrei zertifiziert und RoHS-konform
- Aufgrund ihrer geringen Größe eignen sich die Sicherungen für die Oberflächenmontage auf Leiterplatten
- Ummantelt und versiegelt, um das Sicherungselement vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen und gleichzeitig das Risiko von Explosionen durch Funken zu minimieren
- Das Kapselmaterial haftet leicht und reduziert den Bedarf an Lot
- Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen der Klassen I bis III