background-waves

0304.750

SICHERUNG SMD 277V FÜR HAZ LOC UL913 0.750A | Series: 304
info
Die PICO® 304 Baureihe umfasst eine Palette an oberflächenmontierbaren, ummantelten Sicherungen gemäß UL913-Standard für eigensicheres elektrisches Zubehör zum Einsatz in gefährlichen Umgebungen. Diese Sicherung ist besonders geeignet für den Einsatz in der Öl-, Gas-, Bergbau-, Chemie-, Pharma-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie und anderen verarbeitenden Industrien. Die oberflächenmontierbaren Sicherungen der PICO® 304 Baureihe wurden entwickelt, um die Energie und die Hitze, die während des Betriebes freigesetzt werden, einzuschränken. Das Sicherungsdesign und die Ummantelung eignen sich für den Einsatz in eigensicheren Geräten und deren Zusatzgeräten für Stromspannungen bis maximal 375 V. Diese Sicherungen entsprechen nicht nur den UL-913-, sondern auch den ATEX- und IECEx-Bestimmungen.
EigentumWert
Maximale Wechselspannung (V)
277
Maximale DC-Spannung (V)
277
Vibration
MIL-STD-202
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
0.13448
Widerstand (Ω)
0.27
MSL
Stufe 1
Auslösung
Schnell (F)
Betriebstemperatur
-40 °C bis 125 °C
Unterbrechungsstromstärke
1500
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
1500
Unterbrechungsspannung
277
Abschlüsse
Reinverzinnte Kupferdrahtleitungen
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
DC
Abschaltspannung (V) -2
277
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
  • Oberflächenmontierbares Gerät
  • Ummantelt und versiegelt (1 mm Minimum)
  • Hohes Ausschaltvermögen von 1500 A bei 277 V AC/DC
  • Nennstrombereich von 0,050 A bis 0,750 A
  • Weltweite Zertifizierungen für Einsatz in gefährlichen Umgebungen
  • Für PCB-Bestückungsmontage geeignet
  • Ummantelungsprozess (Verguss) und Beschichtung werden überflüssig, wodurch Zeit und Geld gespart und die Produktgesamtkosten reduziert werden.
  • Ideal für Schnittstellen zwischen eigensicheren und nicht-eigensicheren Stromkreisen
  • Ermöglicht geringere Stromstärken und Strombelastbarkeit der nachgelagerten Komponenten, Leitungen und Leiterplattenverläufe
  • Beschleunigt Zertifizierungsverfahren für Endprodukte

0304.750 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Testen, Messung oder Betrieb elektronischer und elektrischer Geräte
  • Motorsteuerungen
  • Mobiltelefone zur Kommunikation/Funkgeräte und Zubehör
  • Betriebssteuerung und Automation
  • Sensoren
  • Blitzschlag
  • Fluss-/Gaszähler

0304.750 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0304.750HRSICHERUNG SMD 277V FÜR HAZ LOC UL913 0.750ARoHS8/10/2015NeinPdf IconCoC_RoHS9_0304.750HRPdf IconREACH205_Declaration_Contain-_0304.750HREnthältJa11/7/2018Pdf IconIPC_0304.750HR_ZR
0304.750ZRSICHERUNG SMD 277V FÜR HAZ LOC UL913 0.750ARoHS7/20/2015NeinJa11/7/2018Pdf IconIPC_0304.750HR_ZR

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.

PICO-Sicherung 304-Baureihe

Erfahren Sie mehr über unsere Sicherungen zum Überstrom- und Kurzschlussschutz für eigensichere elektronische Geräte in gefährlichen Umgebungen und explosionsgefährdeten Bereichen.