Leitfaden zum Leistungsspektrum von Batterie-Energiespeichersystemen
Chinesische Leser können sich über Schaltkreisschutz, Überspannungsschutz und GFCI-Lösungen informieren, die wir für Batterie-Energiespeichersysteme anbieten.

Leistungshalbleiter, die als elektronische Ein-Aus-Schalter dienen, benötigen Schutz gegen Überstromereignisse und Kurzschlüsse. Die UL-konformen POWR-SPEED®-Halbleitersicherungen von Littelfuse übernehmen genau diese entscheidende Aufgabe. Unsere Hochgeschwindigkeits-Halbleiter-Sicherungen, die als Patronen-, Flachsteck- und Schraubmodelle erhältlich sind, bieten eine schnell reagierende Leistung mit geringem Energiedurchlass, niedriger Lichtbogenspannung und hoher Wärmeableitung. Diese Sicherungen eignen sich ideal für den Einsatz in Förderanlagen, Schmelzöfen, Fabrikmaschinen, Wasser- und Abwasserpumpen sowie unterbrechungsfreien Stromversorgungen.
Ein Leistungshalbleiter ist ein elektronisches Hochleistungsgerät, das als Schalter für die Steuerung und Umwandlung von elektrischer Energie verwendet wird. Der Einsatz von Leistungshalbleitern in der modernen Leistungselektronik wird durch die Notwendigkeit einer besseren Leistungseffizienz angetrieben, mit dem Ziel, eine möglichst nahe Leistungseffizienz von 100 % zu erreichen. Neben der Energieeffizienz besteht die Notwendigkeit, das Gerät so klein wie möglich zu machen, was ein treibender Faktor dafür ist, warum Leistungshalbleiter ältere elektromechanische Komponenten ersetzt haben.
Zu den typischen Geräten, die Leistungshalbleiterbauelemente verwenden, gehören Wechselrichter, Gleichrichter, Batteriemanagementsysteme für Elektrofahrzeuge, Traktionsantriebe von Lokomotiven, industrielle Motorantriebe, Fabrikautomatisierungssysteme, Klimaanlagen, Computer, Telekommunikationsgeräte, Batterieladegeräte und vieles mehr. Um diese sehr empfindlichen Leistungshalbleiter vor einem Überstromfehler zu schützen, ist ein extrem flinkes und energiesparendes Stromkreisschutzgerät erforderlich. Die weltweit einzigen Geräte, die diese empfindlichen Geräte schützen können, sind Halbleitersicherungen.
Die Schutzanforderungen zu verstehen und die richtige Halbleiter-Sicherung für Ihre Anwendung auszuwählen, kann selbst für erfahrene Leistungselektronik-Konstrukteure ein überwältigender und zeitaufwändiger Prozess sein. Ein wichtiger Teil der Entwicklung eines hochwertigen Überstromschutzes ist das Verständnis der Systemanforderungen und der Grundlagen der Überstromschutzvorrichtung.
Die Leistungsfähigkeit von Halbleiter-Sicherungen wird in Form verschiedener Kennlinien bestimmt, in denen zwei oder mehr elektrische Leistungen verglichen und grafisch dargestellt werden. Typische Kennlinien von Halbleitersicherungen sind: