background-waves

KLC060

FUS 600V SEMICONDUCTOR 60A | Baureihe: KLC
info
Die Halbleitersicherungen von Littelfuse sind zum Schutz moderner Geräte konzipiert und werden mit der von Littelfuse entwickelten Technologie gefertigt, die hinsichtlich Genauigkeit, konsistenter Qualität, Zuverlässigkeit und vorhersagbarer Leistung zukünftige Standards setzt. Durch die Anwendung fortschrittlicher Metallurgie-, Polymer- und Werkstoffforschung, mathematischer Modellierung und computergestützter statistischer Analysen haben die Ingenieure von Littelfuse den „Stand der Technik“ neu definiert.

Sicherheit
  • Ausschaltvermögen 200.000 A.I.R. – Zuverlässige Unterbrechung aller Überströme bis zu 200.000 Ampere ... entspricht den gegenwärtigen und zukünftigen Systemanforderungen. Hinweis: L15-Reihe hat ein Ausschaltvermögen von 100.000 A.I.R
  • Extreme Strombegrenzung – Geringer I2t-Wert und Spitzendurchlassstrom entspricht den Anforderungen der meisten Halbleiter. UL-zugelassen – Littelfuse Halbleitersicherungen sind unter dem Komponentenprogramm der Underwriters Laboratories, Inc. anerkannt und tragen das UL-Zeichen. UL-zugelassene Halbleitersicherungen können für den zusätzlichen Schutz in UL-gelisteten Anlagen eingesetzt werden.
Sicherheit
  • Geringe Leistungsverluste – Führen zu weniger Erwärmung und Stromverbrauch im Stromkreis.
  • Gesteuerte transiente Überspannungen – Alle Stromkreise sind während der Fehlerstromausschaltung transienten Überspannungen ausgesetzt. Diese transienten Überspannungen (Lichtbogenspannung) beginnen, wenn die Sicherungseinsätze schmelzen oder wenn sich die Kontakte des Schutzschalters öffnen, und legen sich wieder, wenn der Stromkreis unterbrochen ist. Halbleiter sind sehr empfindlich gegenüber Überspannungen. Die Halbleitersicherungen von Littelfuse halten transiente Überspannungen auf niedrigem Pegel und reduzieren Ausfälle von Halbleiterelementen.
EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
60
Unterbrechungsleistung
200 kA @ 600 VAC
Auslösung
Sehr schnell (FF)
Maximale Wechselspannung (V)
600
Familiärer Stil
Traditionelles S-C
Sicherungsklasse
Halbleitertyp
Anzeige
Nein
Unterbrechungsstromstärke
200000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsspannung
600
Montagemethode
Bolzenmontage
PG-Halter
LSCR-Baureihe

KLC060 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Zusätzlicher Schutz von Halbleitern wie siliziumgesteuerten Gleichrichtern (SCRs), Dioden, Thyristoren, TRIACs und Transistoren
  • Wird häufig in Drehzahlreglern, Netzgleichrichtern, Stromversorgungen und Unterhaltungselektronik verwendet
  • Kann dort eingesetzt werden, wo extrem flinke, strombegrenzende Sicherungen ohne Zeitverzögerung erforderlich sind

KLC060 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0KLC060.TFUS 600V SEMICONDUCTOR 60ARoHS12/28/2006Pb-Free12/28/2006

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.